România - Română

Signify Mini 300 LED gen3

Îmbunătățește benzinăria prin iluminatul inteligent

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3, designul perfect al produsului și cea mai recentă combinație de tehnologie LED pentru un flux luminos extrem de eficient pot transforma benzinăria dumneavoastră într-un punct de reper al mărcii și pot ajuta vizitatorii să se apropie în siguranță, în confort vizual. Mini 300 LED gen3, corpurile de iluminat LED de ultimă generație cu sistem inteligent de control al mișcării cu lumină la cerere, duce economisirea energiei la noi niveluri prin reglarea intensității luminoase, asigurând în același timp o iluminare suficientă pentru orientare și siguranță. Scenariile de iluminare pot fi adaptate în funcție de preferințele dumneavoastră la prima instalare sau pe durata de viață a produselor. Combinația opțională Master-Slave cu senzor de prezență și lumină încorporat nu necesită un senzor extern, iar un singur Master Mini 300 LED gen3 poate controla până la 6 corpuri de iluminat de bază. Acest lucru nu numai că va avea un impact pozitiv asupra investiției dumneavoastră, dar poate duce și la economii suplimentare de energie. Corpul de iluminat Mini 300 LED gen3 este atât de ușor încât poate fi instalat fără efort de o singură persoană. Setările corpului de iluminat pot fi modificate chiar și de la nivelul solului folosind un smartphone sau o tabletă ca telecomandă, eliminând necesitatea lucrului la înălțime. Cu aplicația gratuită Mini 300 LED, starea corpului de iluminat poate fi citită chiar și în timp ce stați pe podea. Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3 în variantele cu montaj încastrat, cu montaj pe suprafață și de iluminat ambiental care sunt adecvate pentru iluminat sub acoperiș, reprezintă o soluție revoluționară, cu montare pe vechile instalații care reduce costurile de instalare.

Avantaje

  • Calitatea perfectă a luminii, cu o gamă de fascicule optice dedicate, satisface toate cerințele aferente configurațiilor de benzinărie diferite

  • Consum de energie minimizat cu comenzi și programator încorporate personalizabile

Caracteristici

  • Platformă LED de înaltă eficiență și durată lungă de viață pentru economii maxime de energie și costuri de întreținere reduse

  • Sistem de control SMART cu modul de senzori de mișcare integrat și programator pentru reglarea programabilă a intensității luminoase la niveluri diferite

Aplicații

  • Benzinării

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 ro_RO pdf 561.2 kB
Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.8 MB

Imagini

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB