România - Română

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 4000 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66

BBP333 LED128/740 I PRM

Noutăţi

Descrierea produsului

Under-canopy light, Aluminiu turnat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu fără conector cu 3 pini, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865275
Cod de comandă complet: 871869699753600

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED128 [LED module 12800 lm]
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
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs