România - Română

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 5700 K, CRI70, Intern (fără conexiune externă), Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66

BBP333 LED159/757 I PRM

Noutăţi

Descrierea produsului

Under-canopy light, Aluminiu turnat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Simetric mediu rotațional cu benzină, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel standard de protecție la supratensiune, Cablu fără conector cu 3 pini, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925865268
Cod de comandă complet: 871869699746800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED159 [LED module 15900 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Da
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925865268 ro_RO pdf 114.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-910925865268_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925865268_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - BBP333 LED159/757 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/757 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/757 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/757 I PRM LDT