Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Pornire/oprire bazată pe senzori, Simetric, MDU1, IP65
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU
Descrierea produsului
Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Senzor de mișcare și lumină (Pornit/Oprit), Fotocelulă inclusă, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 1,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector
Specificații
- Cod familie lămpi LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED system in flux
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani