România - Română

Philips Mini 300 LED gen3

Crește atractivitatea benzinăriei tale prin iluminat inteligent

Produse

Produs Compară
158
14.240
5700
70
90
156
11.570
5700
70
74
155
7.380
5700
70
48
158
14.240
4000
70
90
156
11.570
4000
70
74
155
7.380
4000
70
48
158
14.400
5700
70
91
158
11.700
5700
70
74

Informații despre familia de produse

Descriere

Aparatele de iluminat Mini 300 LED gen3, combinația perfectă între designul de produs și cea mai nouă tehnologie LED pentru fluxuri luminoase de înaltă eficiență, pot transforma benzinăria dumneavoastră într-un punct de atracție și le oferă vizitatorilor confort vizual și siguranță. Mini 300 LED gen3, aparatele de iluminat LED de ultimă oră, cu sistem de comandă dotat cu senzori de mișcare inteligenți care determină aprinderea luminii atunci când este nevoie, duc reducerea de costuri la rezultate foarte bune, prin reglarea intensității luminoase, asigurând în același timp suficientă lumină pentru orientare și siguranță. Scenariile de lumină pot fi personalizate în funcție de preferințele dumneavoastră la prima instalare sau pe întreaga durată de viață a produselor. Combinația opțională Master-Slave, cu un senzor de prezență și lumină încorporat, elimină necesitatea montării unui senzor extern, iar un aparat Master Mini 300 LED gen3 poate controla până la 6 aparate de iluminat simple. Acest lucru, pe lângă faptul că va avea un impact pozitiv asupra investiției dumneavoastră, poate genera și economii de energie suplimentare. Aparatul de iluminat Mini 300 LED gen3 este atât de ușor încât poate fi instalat fără efort de o singură persoană. Setările sistemului de iluminat pot fi modificate de la nivelul solului, cu ajutorul unui telefon inteligent sau al unei tablete pe post de telecomandă, eliminând astfel nevoia de a lucra la înălțime. Aplicația gratuită Mini 300 LED permite citirea datelor privind starea sistemului de iluminat de la nivelul solului. Aparatele de iluminat Mini 300 LED gen3 în variantele cu montaj încastrat, cu montaj pe suprafață și de iluminat ambiental care sunt adecvate pentru iluminat sub copertină, reprezintă o soluție revoluționară, cu montare retrofit pe locațiile existente, ceea ce reduce costurile de instalare.

Avantaje

  • Calitatea perfectă a luminii, cu o gamă de fascicule optice dedicate, satisface toate cerințele diverselor configurații din benzinării diferite

  • Consum de energie redus cu controller și programator încorporate personalizabile

Caracteristici

  • Platformă LED foarte eficientă, cu durată lungă de viață, pentru reduceri de energie și costuri de întreținere

  • Sistem de control SMART cu modul de senzori de mișcare integrat și programator pentru reglarea programabilă a intensității luminoase la niveluri diferite

Aplicații

  • Benzinării

Descărcări