România - Română

Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 57 W, 8000 lm, 4000 K, CRI70, Simetric, IP66

BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8000 lm, 57 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 45590300
Cod de comandă complet: 871869945590300

Specificații

Cod familie lămpi
LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 5.5 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300024004 ro_RO pdf 319.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912300024004_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300024004_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB