Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Simetric, IP66
BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3
Descrierea produsului
Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 8000 lm, 59 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Simetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified