România - Română

Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descrierea produsului

Floodlight, Aluminiu, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 12000 lm, 90 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 6 kV mod diferențial și 8 kV mod comun, Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels, Conector extern

Cod de comandă: 912300024001
Cod de comandă complet: 871869945587300

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu