Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
TrueFashion gen.2 este o familie de spoturi LED dedicate, care vine în întâmpinarea nevoilor specifice ale magazinelor de modă. Aceste spoturi miniaturizate, cu caracteristici care permit o detaliere clară și fină, oferă un design contemporan și se potrivesc perfect în designul interior al magazinului, conferindu-i un aspect personalizat. Această familie de spoturi oferă o lumină de cea mai bună calitate cu ajutorul sistemelor optice inovatoare Philips Fashion Proof Optics (FPO). Aceste lentile FPO, nu sunt doar simple lentile, ele sunt ”sisteme optice/lentile unice care sunt formate din lentile Fresnel cu micro sisteme optice și elemente sferice”. Astfel acestea oferă fascicule luminoase de o intensitate centrală mai mare față de lentilele reflectoare sau colimatoare, eliminând în același timp și lumina parazită și efectul de halou. Acestea asigură un factor de accentuare ridicat sau, cu alte cuvinte, un efect puternic de accentuare care nu este plat sau uniform, efect cu care clienții magazinelor de modă sunt familiarizați de la lămpile CDM convenționale sau cu halogen. În plus, sistemul FPO oferă o experiență de cumpărături confortabilă, deoarece va reduce strălucirea/orbire în interiorul fasciculului (de până la 5 ori în comparație cu un proiector LED tipic cu reflector și substanțial mai mult în comparație cu un proiector LED cu lentilă cu colimator). În cele din urmă, structura sistemului FPO face o treabă excelentă pentru mascarea prafului, contribuind astfel la o imagine curată a magazinului. Această gamă dedicată pentru modă poate susține, de asemenea, planurile Dumneavoastră de extindere globală, fiind pregătit pentru certificări internaționale și / sau oferind alternative locale cu beneficii similare. În plus, ca Signify, oferim întotdeauna asistență dedicată pre-vânzare și post-vânzare, logistică și prezență locală în întreaga lume. Astfel, puteți garanta un magazin consecvent și, astfel, imaginea mărcii la nivel global. TrueFashion Gen.2 oferă variante LED special concepute pentru magazinele de modă – o gama de spectre luminoase dedicată modei - care îmbunătățesc culorile și calitățile vizuale ale mărfurilor tale.
Avantaje
Cea mai bună calitate a luminii datorită sistemelor optice Philips Fashion Proof Optics. Acestea elimină lumina parazită și efectele de orbire pentru a crea un fascicul de mare intensitate cu un raport de contrast îmbunătățit, care să pună în evidență designul magazinului și să creeze mediul potrivit pentru cea mai bună prezentare a colecțiilor.
TrueFashion Gen.2 este o familie de spoturi miniaturizate, proiectată pentru a se potrivi cât mai bine cu designul magazinului. Dimensiunea mică și detaliile fine creează un aspect contemporan, în timp ce sistemele optice structurate încastrate minimizează efectul de orbire pentru o focalizare completă pe mărfuri și pentru a reduce percepția prafului.
Caracteristici
Calitate a luminii datorită sistemelor optice dedicate Philips Fashion Proof Optics, proiectate pentru magazinele de modă, cu intensitate ridicată a fasciculului central, efect de orbire redus, absența luminii reziduale și a efectului de halou
Variante de LED Philips Fashion: PremiumWhite CRI 90, Ra >50, 3000 K/3500 K/4000 K, PremiumColor și Denim CRI 90, Ra >89 @3000K
Aplicații
Avertizare și securitate
Aparatul de iluminat ar trebui montat astfel încât să nu poată fi atins cu brațul
Aparatul de iluminat trebuie instalat și dezasamblat de un electrician calificat și conectat respectând cele mai recente reglementări IEE privind electricitatea sau cerințele naționale