România - Română

Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, D80 mm; L162 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Unghi de distribuție luminoasă de 12º, Negru

ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK

Descrierea produsului

Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminiu, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Unghi de distribuție luminoasă de 12º, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C

Cod de comandă: 910505102242
Cod de comandă complet: 872016901261500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product