Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Unghi de distribuție luminoasă de 24º, Alb
ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH
Descrierea produsului
Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Unghi de distribuție luminoasă de 24º, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină 3C
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani