România - Română

Philips StoreSet Linear

StoreSet Linear – Un design subțire și discret pentru magazinele de format mai mic ale viitorului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

StoreSet Linear este un aparat de iluminat liniar ultra-flexibil pentru sistemele cu șină din retail, care oferă o calitate excelentă, permițând îmbunătățiri/upgrade-uri viitoare. În aplicațiile de retail, cum ar fi supermarketurile, magazinele de oraș, magazinele expres, fiecare panou liniar poate fi combinat cu o gamă largă de spoturi din portofoliul nostru și poate fi integrat fără probleme în sistemul dumneavoastră de șine existent. Așadar, puteți da strălucire mărfurilor dumneavoastră și puteți ieși în evidență pe rafturi, precum și în culoare și zone deschise. StoreSet Linear (SM504T) are un design discret, subțire al panoului, care facilitează poziționarea aparatelor de iluminat oriunde doriți de-a lungul șinelor - și se adaptează la schimbările ulterioare de aspect. Versiunile cu balast fără fir oferă un confort sporit, cu reglarea luminii și ambianței pe infrastructura existentă, cu trei circuite montate pe șină, fără a fi nevoie de comenzi prin cablu. În plus, senzorii integrați pentru colectarea datelor vor face lumină asupra informațiilor detaliate și granulare pe care le puteți folosi pentru a vă susține afacerea.

Avantaje

  • Ambianțe personalizabile în interiorul magazinului datorită aparatelor de iluminat lineare cu flux luminos ridicat și poziționării flexibile care se potrivește arhitecturii oricărui magazin

  • Calitatea excelentă a luminii combinată cu eficiența ridicată a gamei largi de sisteme optice și diferitelor rețete de culori

Caracteristici

  • Gamă largă de fascicule cu sisteme optice OptiSuit disponibile

  • Instalare șine 3C (SM504T)

Aplicații

  • Industria alimentară și magazinele mari
  • Retail
  • Benzinării și magazine universale
  • Magazine în format urban, magazine expres, magazine de proximitate

Avertizare și securitate

  • Carcasa și suprafețele optice trebuie curățate numai cu o lavetă fără scame și fără detergenți.

Descărcări