Philips StoreSet Linear, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Alb
SM504T 61S/840 PSU A20 WH
Descrierea produsului
L1200 mm, Aluminiu extrudat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified