România - Română

Philips StoreSet Linear, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Sistem optic dublu asimetric de 45º, Transparent, Alb

SM504T 66S/840 PSU DA45 WH

Descrierea produsului

L1200 mm, Aluminiu extrudat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Sistem optic dublu asimetric de 45º, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102214
Cod de comandă complet: 872016901233200

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified