România - Română

Philips StoreSet Linear, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35º, Transparent, Alb, VLC

SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH

Descrierea produsului

L1200 mm, Aluminiu extrudat, Alb, Comunicare prin lumină vizibilă activată, compatibilă cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35º, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102210
Cod de comandă complet: 872016901229500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări