Philips CoreLine Wall-mounted

CoreLine cu montaj pe perete – pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă. Se potrivește aplicației dumneavoastră specifice.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Soluțiile CoreLine de perete îndeplinesc promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat inovatoare, ușor de instalat și de înaltă calitate. Aceste aparate de iluminat de formă circulară, montate pe suprafață, sunt potrivite atât pentru instalarea pe tavan, cât și pe perete și sunt ușor de aplicat în zone de circulație, cum ar fi coridoare, holuri și scări. Designul modern și discret, combinat cu o distribuție omogenă a luminii, asigură că acest aparat de iluminat se va integra în arhitectura majorității clădirilor. Caracteristicile complete oferă până la trei pachete de lumeni și trei opțiuni de temperatură de culoare într-un singur aparat de iluminat. Instalatorii pot monta cu ușurință aparatul de iluminat în funcție de nevoia aplicației la fața locului. Și datorită conectorilor push-in, instalarea CoreLine WL140V este rapidă și simplă. Această familie include aparate de iluminat compatibile cu Interact, cu comunicații wireless integrate, gata de utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Avantaje

  • Oferă setările de iluminare potrivite pentru diverse aplicații

  • Instalare simplă datorită conectorilor push-in și posibilității de cablaj continuu

Caracteristici

  • Eficacitate ridicată de până la 140 lm/W

  • Trei pachete de fluxuri și trei temperaturi de culoare pentru a satisface diverse aplicații

Aplicații

  • Coridoare
  • Casa scărilor
  • Zone de intrări publice
  • Băi
  • Iluminat de siguranţă pentru exterior

Avertizare și securitate

  • Destinat operațiunilor în exterior; numai pentru aplicații cu montare pe perete, iar toate cablurile trebuie să fie trase în interior, la o distanță maximă de 10 metri.

Descărcări