România - Română

Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH

Descrierea produsului

Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Tavan, Perete, Balast, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 29 W, 11 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simetric, Opal, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Cod de comandă: 911401873687
Cod de comandă complet: 872110330713299

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product