România - Română

Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Descrierea produsului

Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), Tavan, Perete, Balast, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simetric, Opal, Policarbonat, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK10 | 20 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 3 pini, Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)

Cod de comandă: 911401874087
Cod de comandă complet: 872110330717099

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401874087 ro_RO pdf 1.6 MB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 25.3 MB

Imagini

Product-Photographs-911401874087_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401874087_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH IES
Fișier Revit
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 911401874087 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH LDT

Altele

Declarație de mediu privind produsele
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB