Philips CoreLine Fastset, montaj pe suprafata
CoreLine FastSet montat pe suprafață: instalare ușoară, iluminare excelentă
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 4.800 | 3000 4000 | 34,5 | 25 | |||
138 | 6.000 | 3000 4000 | 43,5 | 25 | |||
130 | 2.600 | 3000 4000 | 20,5 | 25 | |||
146 139 | 3.000 4.800 | 3000 4000 | 34,5 20,5 | 25 | |||
145 138 | 3.700 6.000 | 3000 4000 | 43,5 25,5 | 25 | |||
140 | 4.800 | 4000 | 34 | 25 | |||
140 | 6.000 | 4000 | 43 | 25 | |||
142 130 | 1.700 1.900 2.200 2.600 | 3000 4000 | 20 17 14 12 | 25 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Philips CoreLine FastSet este un înlocuitor cu LED 1:1, eficient energetic, pentru lămpile convenționale de interior, cu montaj pe suprafețe. Datorită pachetelor de flux luminos identice iluminatului fluorescent, nu trebuie să recalculați iluminatul pentru proiectele de montare pe vechile instalații: designul universal vă permite să schimbați temperaturile de culoare corelate (CCT) și pachetele de flux luminos în funcție de nevoile dvs. specifice, folosind același aparat de iluminat. De asemenea, instalarea acestor lămpi cu LED cu montaj pe suprafețe este rapidă și flexibilă, datorită opțiunilor de cablaj continuu simplu sau de introducere a cablului prin lateralul sau spatele aparatului de iluminat. Așadar, lămpile CoreLine FastSet de interior, cu montaj pe suprafețe, sunt ușor de montat ca instalații independente, direct pe suprafață sau folosind suporturi. De asemenea, puteți crea o linie de lumină datorită capacelor terminale drepte cu montare cap la cap. În plus, le puteți conecta cu ușurință la alte aparate de iluminat CoreLine FastSet pentru a crea linii armonioase de lumină. În cazul în care aveți nevoie, sunt disponibile și accesorii pentru adaptarea instalațiilor CoreLine la montajul suspendat. După cum vă puteți aștepta de la Philips, siguranța este parte integrantă din fiecare aparat de iluminat CoreLine FastSet. În plus față de clasele de protecție IP44 și IK06, care protejează împotriva impacturilor accidentale, capacul aparatului de iluminat prezintă știfturi de siguranță captive care previn căderea acestuia. Sunt disponibile opțiuni Interact Ready pentru aplicații de iluminat inteligent. În concluzie, folosind lămpile CoreLine FastSet cu LED, cu montaj pe suprafețe, beneficiați de soluția perfectă pentru iluminatul zonelor cu circulație frecventă, cum ar fi holurile și casa scării.
Avantaje
Înlocuitor retrofit pe vechile instalații, cu LED eficient din punct de vedere energetic
Universal: un singur aparat de iluminat care vă permite să comutați între patru opțiuni de pachete de flux luminos ( de la 1700 lm la 6000 lm) și două temperaturi de culoare (3000 K, 4000 K)
Caracteristici
Până la 154 lm/W
Pachete de flux luminos identice lămpilor fluorescente de 2400–6000 lm