Philips CoreLine Fastset, montaj pe suprafata, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
Descrierea produsului
L1440 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Clasă de întreținere Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -