Philips CoreLine Fastset, montaj pe suprafata, All-in, 34.5 W, 20.5 W, L1160 mm, 3000 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, EL-DC

SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160

Descrierea produsului

L1160 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, compatibilă c.c. pentru iluminat central de urgență (integrată), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 4800 lm, 34.5 W, 20.5 W, 146 lm/W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere monofazic, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 911401803587
Cod de comandă complet: 872016975073999

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparat de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified

Descărcări