Philips CoreLine Fastset, montaj pe suprafata, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
Descrierea produsului
L602 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Policarbonat, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere trifazic
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani