Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Siguranța este importantă pentru proprietarii de clădiri și, prin urmare, un iluminat de urgență adecvat este o preocupare majoră pentru aceștia. Spotul de urgență EM150B oferă o soluție simplă pentru iluminatul de urgență autonom, care este pe deplin în conformitate cu reglementările europene. Bateria cu litiu (LiFePO4) are multe avantaje față de produsele pe bază de nichel, deoarece are o durată de viață mai lungă, un comportament de descărcare mai bun, este produsă într-un mod mai prietenos cu bunăstarea și poate fi reciclată. Două lentile interschimbabile sunt furnizate împreună cu produsul, pentru a ajusta unghiul de distribuție luminoasă la utilizare.
Avantaje
Satisface standardele europene pentru aparatele de iluminat de urgență.
Tipul de baterie pe bază de litiu oferă o durată de viață mai lungă, autodescărcare scăzută și toleranță la temperaturi ridicate.
Caracteristici
Două sisteme optice cu lentile interschimbabile; coridor și spațiu deschis
Iluminat de urgență neîntreținut