Philips Spot de urgență, recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20
Descrierea produsului
recessed, D50 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Sistem optic pentru spațiu deschis sau coridor, Transparent, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK04 | 0,5 J standard plus, Clasa de siguranță II, Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază
Specificații
- Cod familie lămpi -
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Nu
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani