România - Română

Philips Spot de urgență, recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Descrierea produsului

recessed, D50 mm, Policarbonat, Alb, Alb semnal (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Sistem optic pentru spațiu deschis sau coridor, Transparent, Capac din policarbonat stabilizat UV, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK04 | 0,5 J standard plus, Clasa de siguranță II, Iluminat de urgenţă durată 3 ore versiune Pro

Cod de comandă: 912401483504
Cod de comandă complet: 871869979889500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-912401483504_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-912401483504_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB