România - Română

Philips LuxSpace Accent Performance, reglabil

Philips LuxSpace Accent Performance reglabile – Spoturi puternice, discrete, cu accent pe durabilitate

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Cu LuxSpace Accent Performance, reglabil, administratorii de magazine și clădiri se pot bucura de beneficiile calității superioare a luminii și eficienței energetice de top ale sistemului optic PerfectAccent într-un design de produs minimalist și neutru. Puternic și discret, LuxSpace Accent integrează un flux luminos mare cu un factor de formă compact. Montarea și instalarea sunt simple, datorită dimensiunilor sale mici. Întreținerea și upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide și nu necesită scule. În plus, spoturile reglabile LuxSpace Accent Performance sunt certificate pentru iluminat circular și oferă numeroase opțiuni de integrare de sisteme și de reglare a intensității luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Performance, reglabil, permite rotirea și înclinarea bidirecțională a capului spotului, pentru un maximum de flexibilitate în ceea ce privește orientarea luminii. Rețetele de LED-uri pentru alimente proaspete sunt disponibile pentru o durată de viață prelungită și o prezentare vizuală mai bună a alimentelor, reducând risipa de alimente și crescând vânzările. Consultați paginile catalogului pentru Modă și Alimente pentru a afla mai multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Avantaje

  • Mai multă strălucire și un confort vizual sporit pentru cumpărători cu sistemul optic PerfectAccent

  • Cea mai bună eficiență din clasă la reducând amprenta de carbon și economisind energie

Caracteristici

  • RS781B oferă un flux maxim ridicat (6000 lm) într-o carcasă foarte compactă, cu dimensiuni integrate limitate

  • Disponibil cu reflectoarele cu eficiență ridicată Perfect Accent

Aplicații

  • Magazine de proximitate
  • Supermarketuri și hypermarketuri
  • Birouri și industrie hotelieră

Avertizare și securitate

  • Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față

  • Curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțional, deoarece poate fi curățat cu o lavetă (uscată) din microfibre.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance, reglabil ro_RO pdf 938.8 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imagini

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance, reglabil
Mai multe active

Pluginuri software

Family-IES-LuxSpace Accent Performance, reglabil
Mai multe active

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ADJUSTABLE RS781B Ref 910771144622.pdf pdf 749.6 kB