România - Română

Philips LuxSpace Accent Performance, reglabil, Recessed, 29 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Fascicul luminos mediu, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20

RS781B 39S/830 PSU-E MB WH

Descrierea produsului

Recessed, D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos mediu, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505101621
Cod de comandă complet: 871869997935500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505101621 ro_RO pdf 384.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imagini

Product-Photographs-910505101621_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505101621_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RS781B 39S/830 PSU-E MB WH IES
Fișier Revit
Revit file - RS780BI - 910505101621 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 PSU-E MB WH LDT