Philips LuxSpace Accent Performance, reglabil, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos mediu, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20
RS781B 39S/830 WIA-E MB WH
Descrierea produsului
Recessed, D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, extern, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos mediu, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani