Philips LuxSpace Accent Performance, reglabil, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Fascicul luminos îngust, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20
RS781B 39S/827 PSU-E NB WH
Descrierea produsului
Recessed, D155 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascicul luminos îngust, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani