România - Română

Philips Maxos fusion

Performanță garantată, soluție de viitor

Produse

Produs Compară
181
12.300
4000
68
22
176
16.000
4000
91
22
176
16.000
4000
91
22
185
6.200
4000
35
19
175
3.100
4000
18
19
180
6.200
4000
34,5
22
177
10.100
4000
57
22
175
3.150
4000
18
22

Informații despre familia de produse

Descriere

Maxos fusion este un sistem pe șină cu LED, adaptabil care oferă o lumină de o calitate excelentă, reducând în același timp la mai mult de jumătate costurile asociate cu consumul de energie, comparativ cu lămpile fluorescente. Pentru aplicațiile în magazine, o familie de panouri lineare, modulele nelineare și un portofoliu de spoturi pot fi integrate ușor în „coloana vertebrală” a șinei pentru a da strălucire mărfurilor și a le scoate în evidență. Pentru aplicațiile industriale, prioritatea constă în reducerea costurilor de instalare și întreținere, prin utilizarea unui număr mai mic de panouri lineare. Datorită configurării electrice de până la 13 fire, a libertății de a poziționa aceste instalații după cum este necesar și integrării altor servicii/hardware de la părți terțe, sistemul vă permite să reduceți aglomerația de pe tavan. De asemenea, acesta poate fi reconfigurat pentru găzduirea modificărilor viitoare de aspect. Infrastructura permite integrarea senzorilor pentru colectarea de date, oferindu-vă oportunitatea de a utiliza informații granulare eficiente pentru a vă susține afacerea.

Avantaje

  • Libertatea de a (re)poziționa vă permite să orientați lumina acolo unde este nevoie

  • Familia de aparate de iluminat care permite crearea atmosferei dorite; o gamă largă de forme ale fasciculului luminos pentru a deservi o diversitate de aplicații

Caracteristici

  • Sistem de cabluri în interiorul șinei cu până la 13 fire

  • Distribuție de o uniformitate ridicată a luminii, fără discontinuități

Aplicații

  • Magazine (alimentare)
  • Hale/zone industriale
  • Centre de distribuție/depozite

Descărcări