Philips TrueLine, suspensa, 12.2 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK

Descrição do Produto

570x55 mm; H88 mm, Alumínio, Preto, Preto segurança (RAL9004), Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 1700 lm, 12.2 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 910505103246
Código de encomenda completo: 871951497282700

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    -

Transferências