Portugal - Português

Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU

Descrição do Produto

L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Alumínio, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 910925868365
Código de encomenda completo: 871951462429000

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto