Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK

Descrição do Produto

L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Preto, Preto segurança (RAL9004), Driver sem fios Sistema Interact Ready , 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 910925868364
Código de encomenda completo: 871951462428300

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    Luminária de classe C sem peças passíveis de assistência, não reparável
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências