Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH
Descrição do Produto
L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver sem fios Sistema Interact Ready , 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Feixe médio, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos