Portugal - Português

Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Descrição do Produto

L1500 mm; H70 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Abertura de feixe assimétrico, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I

Código de encomenda: 910505103703
Código de encomenda completo: 872016961520500

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto