Portugal - Português

Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH

Descrição do Produto

L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Abertura de feixe assimétrico, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I

Código de encomenda: 910505103702
Código de encomenda completo: 872016961519900

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto