Philips KeyLine, em superfície e suspensa, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19
SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
Descrição do Produto
L1200 mm; H70 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Abertura de feixe assimétrico, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK06 | 1 J, Classe de segurança I
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos