Philips TrueCircle, em superfície e suspenso

TrueCircle: Luminária de teto LED versátil em formato redondo

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

TrueCircle é uma luminária redonda funcional para montagem em superfície com um design clássico que se adapta a praticamente qualquer tipo de escritório. Trata-se de uma gama de luminárias de design moderno e discreto para montagem em superfície e suspensão que proporciona luz difusa direta, o que garante uma integração perfeita com a arquitetura da maioria dos edifícios. Esta gama apresenta uma seleção de dois tamanhos, fluxos luminosos e óticas. A ótica microprismática especial oferece conforto antiencandeamento e também uma difusão homogénea de luz em total conformidade com as normas de escritório. Esta nova luminária redonda da Philips é uma solução sustentável com flexibilidade de instalação que cria uma iluminação exemplar e uma elevada qualidade de luz.

Benefícios

  • Confortável, antiencandeamento e conforme às normas de escritório

  • Solução competitiva com boas especificações de iluminação

Características

  • Iluminação em conformidade com as normas de escritório com ótica PSP (UGR<19)

  • Dois pacotes lumínicos e tamanhos: 2000 lm, 38 cm de diâmetro; 3600 lm, 50 cm de diâmetro

Aplicações

  • Escritórios
  • Hotéis
  • Escolas
  • Residências

Transferências