Portugal - Português

Philips TrueCircle, em superfície e suspenso, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K

SM250C 20S/830 PSU PSP D380 WH

Descrição do Produto

D380 mm, Alumínio, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Feixe largo, Mate, Poliestireno, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 912401483442
Código de encomenda completo: 871869979802400

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Equipamento
    EB [Eletrónico]
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe B está equipada com algumas peças passíveis de assistência (quando aplicável): driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências