Portugal - Português

Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20

LL552X 100S/840 UE SIA WB WH

Descrição do Produto

Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos

Código de encomenda: 910925870857
Código de encomenda completo: 872016995510300

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925870857 pt_PT pdf 385.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925870857_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925870857_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH IES
Ficheiro Revit
Revit file - LL550XI - 910925870857 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 100S/840 UE SIA WB WH LDT