Philips CoreLine Régua G3, All-in, 71 W, 45.5 W, L1800, 6400 lm, 10000 lm, 3000 K, 4000 K, Opalino, IP20/40
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800
Descrição do Produto
L1800, Metal-plástico, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 6400 lm, 10000 lm, 71 W, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos