Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2000 lm, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 18°, Branco
ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH
Descrição do Produto
Track projector, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 18.8 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 18°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 5 anos