Portugal - Português

Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, D80 mm; L162 mm, 2100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 12°, Branco

ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH

Descrição do Produto

Track projector, D80 mm; L162 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2100 lm, 18.8 W, 112 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 12°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505102241
Código de encomenda completo: 872016901260800

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product