Portugal - Português

Philips TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 18°, Preto

ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK

Descrição do Produto

Track projector, D80 mm; L135 mm, Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2800 lm, 22.5 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 18°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505102233
Código de encomenda completo: 872016901252300

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product