Portugal - Português

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla, Preto

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Descrição do Produto

Track flood (double), Alumínio, Preto, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Ótica assimétrica dupla, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505102526
Código de encomenda completo: 872016901164900

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
910505102526_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 369.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102526_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505102526_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - ST762T 27S/PW935 WIA BK IES
Ficheiro Revit
Revit file - ST760TI - 910505102526 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW935 WIA BK LDT