Portugal - Português

Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Ótica assimétrica dupla, Branco

ST762T 27S/840 PSU WH

Descrição do Produto

Track flood (double), Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ótica assimétrica dupla, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505102524
Código de encomenda completo: 872016901162500

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102524 pt_PT pdf 313.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102524_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
Ficheiro Revit
Revit file - ST760TI - 910505102524 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT