Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Feixe largo, Branco

ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 910505104624
Código de encomenda completo: 872016983511500

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104624 pt_PT pdf 364.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333Y2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104624_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505104624_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 IES
Ficheiro Revit
Revit file - ST333TI - 910505104624 REVIT
Dialux
ULD File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB