Philips Projetor GreenSpace Evo, 44 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, Branco
ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 5400 lm, 44 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha
Especificações
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos