Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 58 W, 7600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto

ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 7600 lm, 58 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 910505104621
Código de encomenda completo: 872016983508500

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto