Portugal - Português

Philips Projetor GreenSpace Evo, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto

ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 910505104619
Código de encomenda completo: 872016983506100

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104619 pt_PT pdf 375.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104619_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-910505104619_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Ficheiro Revit
Revit file - ST333TI - 910505104619 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB